Rechtliche Hinweise

Auf die Informationen der Basler Webseiten sollte nicht ausschließlich vertraut werden, da sie unter Umständen ungenau oder unvollständig sein können. Dies gilt auch für die auf den Webseiten der Basler AG veröffentlichten Dokumente (z.B. Datenblätter, White Paper, Application Notes etc.). Der Inhalt dieser Dokumente ist unter Umständen nicht komplett getestet und überprüft worden. Bei Aktualisierungen von Basler Produkten (d.h. Hardware-, Software- und Firmware-Aktualisierungen) kann es unter Umständen sein, dass die Dokumente nicht an den aktuellsten Produktstand angepasst worden sind. Die Basler AG lehnt daher jegliche Haftung für Fehler oder für mögliche Folgen ab, die aus der Nutzung der Informationen resultieren, sofern seitens der Basler AG kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt.

Nutzung der Informationen

Die auf den Webseiten der Basler AG enthaltenen Informationen dürfen nicht für gewerbliche Zwecke verwendet werden. Eine Ausnahme gilt für die Nutzung im Zusammenhang mit Umfragen zu den Unternehmen, Produkten und Dienstleistungen der Basler AG. Insbesondere Software, die heruntergeladen werden kann, darf nicht weiter vertrieben, verkauft, entkompiliert, disassembliert, verändert oder weiterentwickelt werden.

Die auf den Webseiten der Basler AG enthaltenen Bilder, Grafiken und Videos dürfen nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung der Basler AG vervielfältigt und genutzt werden. Eine Ausnahme gilt für Pressebilder, die im speziell ausgewiesenen Pressebereich zur Verfügung gestellt werden.

Sie dürfen Text-Inhalte der Basler Webseite zitieren, wenn Sie die Herkunft des Inhalts klar ausweisen und einen funktionsfähigen HTML-Link auf die Quelle setzen. Dies gilt auch für nur teilweise übernommene Inhalte.

Die Basler AG behält sich alle bestehenden Rechte am geistigen Eigentum vor und beansprucht alle zukünftigen Rechte an und zu Informationen auf den Basler Webseiten. Dies gilt insbesondere für Urheberrechte, gleichgültig ob sie speziell durch einen ©-Vermerk beansprucht werden oder nicht sowie bestehende oder zukünftige Rechte an Warenzeichen für alle Bezeichnungen von Produkten oder Dienstleistungen, gleichgültig ob diese speziell durch den ™-Vermerk beansprucht werden oder nicht. Hiermit wird keine Lizenz oder ähnliches erteilt.

Wie können wir Sie unterstützen?

Wir beraten Sie gerne bei der Produktauswahl und finden die richtige Lösung für Ihre Anwendung.