Azure Azure Lens 00752XZMUV-1 F2.8 f75mm 2/3"
AZURE XZMUV C-Mount Objektiv mit einer festen Brennweite von 75 mm und einem Blendenumfang von F2.8 - F22.
Die XZMUV-Serie liefert ein hochwertiges Bild mit UV (Ultraviolett)-Sensoren. Der Wellenlängenbereich beträgt 200 nm - 1.000 nm. Diese Objektiv-Serie wurde für die Bildgebung im ultravioletten Bereich entwickelt und gestattet zahlreiche Anwendungen wie die Sortierung von Kunststoffen, Oberflächen-Inspektion von Wafern und Solarzellen und die Überprüfung von Sicherheitsmerkmalen. Um ein optimales Ergebnis zu erzielen, sollte je nachdem welcher Wellenlängenbereich erfasst werden soll eine Kombination aus UV-Beleuchtung und optischen Filtern eingesetzt werden.