NEUHEIT

Basler Basler 5GigE Interface Card, 4 Port PoE+

  • 5GigE Schnittstelle
  • 4 Anzahl Ports
  • 5 Gbps (625 MB/s); 20 Gbps (2500 MB/s) Bandbreite (pro Port; gesamt)

Die Basler 5GigE Interface Card verfügt über vier Ports und PoE+.

Die Network Interface Card (NIC) überträgt Daten von bis zu vier 5GigE-Kameras.

  • Übertragungsgeschwindigkeit von 5 Gbps pro Port bei bis zu 100 m Kabellänge
  • PoE+ Funktion (30 W max. Leistung je Port)
  • Jumbo Frame-Support bis zu 16 KB
  • Autonegotiation (automatische Ermittlung der Übertragungsgeschwindigkeit der angeschlossenen Kameras) 
  • Gemeinsamer MAC-Adressbereich von Kameras und NIC
  • Abwärtskompatibel auf 2,5 Gbps, 1 Gbps und 100 Mbps

Wichtig: Verwenden Sie industrietaugliche GigE-Datenkabel mit zusätzlicher Verschraubung an der Kameraseite (z. B. Artikelnummer 2000027038), um eine stabile und verlustfreie Datenübertragung sicherzustellen.

Netto-Listenpreis
459,00 €
Versandbereit
  • Standardca. 2 Wochen

Passende Produkte