Basler Basler GigE Interface Card, 4 Port

  • GigE Schnittstelle
  • 4 Anzahl Ports
  • 1 Gbps; 4 Gbps Bandbreite (pro Port; gesamt)

Die Standard Basler GigE Interface Card verfügt über 4 unabhängige Gigabit Ethernet Ports zur Datenübertragung. Die Karte ermöglicht Datenübertragungsraten von bis zu 1 Gbit pro Sekunde bei Kabellängen von bis zu 100 Metern.

Die Standard Basler GigE Interface Card, 4 Port ist auf unsere weiteren Basler Produkte wie Kamera und Kabel optimal abgestimmt. Die Leistungsoptimierungen in pylon bieten eine zusätzlich harmonisierte Bildübertragung und liefern die Grundlage für eine performante und verlässliche Anwendung.
Netto-Listenpreis
169,00 €
Versandbereit
  • Standardca. 12 Wochen

Passende Produkte