Basler Basler Lens C10-1614-3M f16mm

  • C-mount Mount
  • 1" Sensorformat
  • 16 mm Brennweite
  • 300 mm Arbeitsabstand

Basler Standard Lens mit C-Mount, einer festen Brennweite von 16.0 mm, einem Blendenumfang von F1.4 - F16 und einer Auflösung von 3 MP.

Die Basler Standard Lens mit C-Mount und einem Bildkreis von 1" verfügt über eine feste Brennweite von 16.0 mm, einen Blendenumfang von F1.4 - F16 und eine Standardauflösung von 3 Megapixeln. Baslers 1"-Objektive passen zu Basler Kameras mit einer Standardauflösung und einer Sensorgröße von bis zu 1", wie zum Beispiel der Basler ace, dart oder pulse. Sie sind damit optimal für kostensensible Machine Vision Anwendungen geeignet.

Diese Basler Lens gehört zur Standard-Produktlinie und bietet mit einer guten Basis-Performance bestes Preis-Leistungs-Verhältnis. Basler Standard Lenses sind optimal für schnelle, kostenintensive Anwendungen mit geringer Auflösung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung dieser Brennweite mit einem CS-Mount auf C-Mount Adapter leider nicht möglich ist.

Netto-Listenpreis
Auf Anfrage
Lieferzeit
  • Standardca. 2 Wochen

Passende Produkte