Basler Basler Lens C23-0816-2M f8mm

  • C-mount Mount
  • 2/3" Sensorformat
  • 8.6 mm Brennweite
  • 250 mm Arbeitsabstand

Basler Standard Lens mit C-Mount, einer festen Brennweite von 8.6 mm, einem Blendenumfang von F1.6 - F16 und einer Auflösung von 2 MP.

Die Basler Standard Lens mit C-Mount und einem Bildkreis von 2/3" verfügt über eine feste Brennweite von 8.6 mm, einen Blendenumfang von F1.6 - F16 und eine Standardauflösung von 2 Megapixeln. Baslers 2/3"-Objektive passen zu Basler Kameras mit einer Standardauflösung und einer Sensorgröße von bis zu 2/3", wie zum Beispiel der Basler ace, dart oder pulse. Sie sind damit optimal für kostensensible Machine Vision Anwendungen geeignet.

Diese Basler Lens gehört zur Standard-Produktlinie und bietet mit einer guten Basis-Performance bestes Preis-Leistungs-Verhältnis. Basler Standard Lenses sind optimal für schnelle, kostenintensive Anwendungen mit geringer Auflösung.

Netto-Listenpreis
74,00 €
Versandbereit
  • Standardca. 2 Wochen
  • Express1 - 2 Werktage

Passende Produkte