Basler Basler USB Interface Card, 1HC, 5G, 4Port

  • USB 3.0 Schnittstelle
  • 4 Anzahl Ports
  • 5 Gbps (625 MB/s); 5 Gbps (625 MB/s) Bandbreite (pro Port; gesamt)

Basler USB Interface Card, 1HC, 5G, 4Port

Die USB Interface Card ist eine industrietaugliche Lösung für die Verbindung und Nutzung von mehreren USB 3.0-Kameras an einem Desktop-PC. Mit vier USB 3.0-Ports und einer Gesamtbandbreite von bis zu 5 Gbps ermöglicht sie stabile Datenübertragungen. Die einzigartige Struktur ermöglicht es die Gesamtbandbreite von 5 Gbps auf die unterschiedlichen Kanäle aufzuteilen und bietet auf diese Weise eine kostengünstige Lösung für Multikamera-Systeme.
Netto-Listenpreis
39,00 €
Versandbereit
  • Standardca. 2 Wochen

Passende Produkte