Basler Basler USB Interface Card, 4HC, 5G, 8Port

  • USB 3.0 Schnittstelle
  • 8 Anzahl Ports
  • 5 Gbps (625 MB/s); 20 Gbps (2500 MB/s) Bandbreite (pro Port; gesamt)

Basler USB Interface Card, 4HC, 5G, 8Port

Die USB Interface Card ist eine industrietaugliche Lösung für die Verbindung und Nutzung von mehreren USB 3.0-Kameras an einem Desktop-PC. Mit acht USB 3.0-Ports und einer Bandbreite von bis zu 5 Gbps je Port ermöglicht sie blitzschnelle und stabile Datenübertragungen. Die einzigartige Struktur teilt eine gemeinsame Bandbreite von 20 Gbps auf die einzelnen Ports auf, was eine kostengünstige Lösung ermöglicht.
Netto-Listenpreis
169,00 €
Lieferzeit
  • Standardca. 2 Wochen

Passende Produkte