Basler BSL Introductory Package Complete
Alle Beleuchtungstypen der Basler Standard Lights als vergünstigtes und zeitlich begrenztes Einführungspaket, ideal um die unterschiedlichen Lichttypen der neuen Basler Standard Light Serie auszuprobieren.
Das BSL Introductory Package Complete bietet einen Preisvorteil von ca. 20% (im Vergleich zum Einzelkauf der beinhalteten Basler Standard Lights) und enthält folgende zehn Basler Standard Lights:
- 2200000726 Basler Standard Light Back-100x100-White
- 2200000730 Basler Standard Light Flatdome-100x100-W
- 2200000749 Basler Standard Light Dome-100OD-White
- 2200000738 Basler Standard Light Bar-10x165-White
- 2200000746 Basler Standard Light Darkfield-75OD-W
- 2200000796 Basler Standard Light Coaxial-100x100-W
- 2200000751 Basler Standard Light Spot-13FWHM-White
- 2200000734 Basler Standard Light Ring-70OD-White
- 2200001112 Basler Standard Light Bar-45x100-White
- 2200001133 Basler Standard Light Bar-45x100_Power-W
Alle Basler Standard Lights sind für den industriellen Einsatz geeignet, ermöglichen eine problemlose und schnelle Integration und bieten gleichzeitig eine langfristig reproduzierbare Bildqualität für Ihr Bildverarbeitungssystem. Jedes Basler Standard Light arbeitet optimal in Kombination mit einem Basler Lighting Controller (z.B. Basler SLP Controller) oder auch im Betrieb ohne externen Controller im Dauer- sowie mit geschalteten Licht. Bitte denken Sie daran, dass notwendiges Zubehör, wie z.B. Kabel separat bestellt werden müssen.