Allgemeine Informationen
Serienproduktion | 12/2024 |
---|---|
Artikelnummer | 109464 |
Produktfamilie | dart M |
Kamerakategorie | Flächenkamera |
Sensor
Sensorhersteller | Sony |
---|---|
Sensor | IMX545 |
Shutter-Technologie | Global Shutter |
Sensorformat | 1/1,1" |
Sensordiagonale | 13.9 mm |
Sensortypen | CMOS |
Auflösung (HxV) | 4096 px × 3000 px |
Auflösung (MP) | 12.3 MP |
Pixelgröße (H x V) | 2.74 μm × 2.74 μm |
Framerate | 9 fps |
Mono/Farbe | Mono |
Spektrum | Visible |
Kameradaten
Schnittstelle | GigE |
---|---|
Bilddatenschnittstelle | Fast Ethernet (100 Mbit/s), Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s) |
Pixel Bit-Tiefe |
|
Belichtungssteuerung |
|
Digitaler Input | 1 |
Digitaler Output | 1 |
General Purpose I/O | 1 |
Stromversorgung |
|
Bauform
Housing Typ | Board Level |
---|---|
Gehäusegröße (L x B x H) | 27 mm x 27 mm x 13.9 mm |
Gewicht | 14 g |
Objektiv-Anschluss | No-Mount |
Betriebstemperatur | 0 °C - 75 °C |
Technische Zeichnung
Hersteller
Basler |
---|
Konformität
- CE (incl. RoHS)
- GenICam
- GigE Vision 2.0
- RoHS
- UKCA