Allgemeine Informationen
Serienproduktion | now |
---|---|
Artikelnummer | 109207 |
Produktfamilie | dart M |
Kamerakategorie | Flächenkamera |
Gewährleistung | 36 Monate |
Sensor
Sensorhersteller | Sony |
---|---|
Sensor | IMX287 |
Shutter-Technologie | Global Shutter |
Sensorformat | 1/2,9" |
Sensortypen | CMOS |
Sensorgröße | 4.97 mm × 3.73 mm |
Auflösung (HxV) | 720 px × 540 px |
Auflösung (MP) | 0.3 MP |
Pixelgröße (H x V) | 6.9 μm × 6.9 μm |
Framerate | 290 fps |
Mono/Farbe | Mono |
Spektrum | Visible |
Kameradaten
Schnittstelle | GigE |
---|---|
Bilddatenschnittstelle | Fast Ethernet (100 Mbit/s), Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s) |
Pixel Bit-Tiefe |
|
Belichtungssteuerung |
|
Digitaler Input | 1 |
Digitaler Output | 1 |
General Purpose I/O | 1 |
Stromversorgung |
|
Leistung (typisch) | 3 W |
Bauform
Housing Typ | Board Level |
---|---|
Gehäusegröße (L x B x H) | 27 mm x 27 mm x 13.9 mm |
Gewicht | 14 g |
Objektiv-Anschluss | No-Mount |
Betriebstemperatur | 0 °C - 75 °C |
Technische Zeichnung
Hersteller
Basler |
---|
Konformität
- CE (incl. RoHS)
- EAC
- FCC
- GenICam
- GigE Vision 2.0
- KC
- RoHS
- UKCA