Camera Light Back-120x120-Blue

  • Back Light LED-Beleuchtung Typ
  • Blue LED-Farbe
  • 470 nm Peak-Wellenlänge (typisch)

Back Light mit blauen LEDs, einem integrierten Controller und einer Lichtaustrittsfläche von 120 x 120 mm.

Das Basler Camera Light mit integriertem Controller bietet dank des Basler SLP Features eine perfekte Synchronisation von Kamera und Beleuchtung. Die Beleuchtungssteuerung und der einfache Zugriff auf Strobing- und Overdrive-Funktionen ist über eine einzige Software-Schnittstelle, die pylon Camera Software Suite, möglich.
Wählen Sie ein Modell aus

LED-Farbe auswählen:

Netto-Listenpreis
929,00 €
Lieferzeit
  • Standardca. 2 Wochen

Passende Produkte