Camera Light Back-60x60-White

  • Back Light LED-Beleuchtung Typ
  • White LED-Farbe
  • 6000 K Peak-Wellenlänge (typisch)

Back Light mit weißen LEDs, einem integrierten Controller und einer Lichtaustrittsfläche von 60 x 60 mm.

Das Basler Camera Light mit integriertem Controller bietet dank des Basler SLP Features eine perfekte Synchronisation von Kamera und Beleuchtung. Die Beleuchtungssteuerung und der einfache Zugriff auf Strobing- und Overdrive-Funktionen ist über eine einzige Software-Schnittstelle, die pylon Camera Software Suite, möglich.
Wählen Sie ein Modell aus

LED-Farbe auswählen:

Netto-Listenpreis
539,00 €
Lieferzeit
  • Standardca. 4 Wochen

Passende Produkte