Camera Light Bar-100x15-White

  • Bar Light LED-Beleuchtung Typ
  • White LED-Farbe
  • 5500 K Peak-Wellenlänge (typisch)

Bar Light mit weißen LEDs, einem integrierten Controller und einer Lichtaustrittsfläche von 100 x 15 mm.

Das Basler Camera Light mit integriertem Controller bietet dank des Basler SLP Features eine perfekte Synchronisation von Kamera und Beleuchtung. Die Beleuchtungssteuerung und der einfache Zugriff auf Strobing- und Overdrive-Funktionen ist über eine einzige Software-Schnittstelle, die pylon Camera Software Suite, möglich.
Wählen Sie ein Modell aus

LED-Farbe auswählen:

Netto-Listenpreis
429,00 €
Versandbereit
  • Standardca. 2 Wochen

Passende Produkte