Camera Light Flood-255x45-Blue

  • Bar Light LED-Beleuchtung Typ
  • Blue LED-Farbe
  • 465 nm Peak-Wellenlänge (typisch)

Flood Light mit blauen LEDs, einem integrierten Controller und einer Lichtaustrittsfläche von 255 x 45 mm.

Das Basler Camera Light mit integriertem Controller bietet dank des Basler SLP Features eine perfekte Synchronisation von Kamera und Beleuchtung. Die Beleuchtungssteuerung und der einfache Zugriff auf Strobing- und Overdrive-Funktionen ist über eine einzige Software-Schnittstelle, die pylon Camera Software Suite, möglich.
Wählen Sie ein Modell aus

LED-Farbe auswählen:

Netto-Listenpreis
1.119,00 €
Lieferzeit
  • Standardca. 4 Wochen

Passende Produkte