Camera Light Ring-70OD-Red

  • Ring Light LED-Beleuchtung Typ
  • Red LED-Farbe
  • 630 nm Peak-Wellenlänge (typisch)

Ring Light mit roten LEDs, einem integrierten Controller und einer Lichtaustrittsfläche von 70 x 32 mm.

Das Basler Camera Light mit integriertem Controller bietet dank des Basler SLP Features eine perfekte Synchronisation von Kamera und Beleuchtung. Die Beleuchtungssteuerung und der einfache Zugriff auf Strobing- und Overdrive-Funktionen ist über eine einzige Software-Schnittstelle, die pylon Camera Software Suite, möglich.
Wählen Sie ein Modell aus

LED-Farbe auswählen:

Netto-Listenpreis
629,00 €
Versandbereit
  • Standardca. 4 Wochen

Passende Produkte