Computar Computar Lens H0514-VSW F1.4 f5mm 1/2"

  • C-mount Mount
  • 1/2" Sensorformat
  • 5 mm Brennweite
  • 100 mm Arbeitsabstand

SWIR-Objektiv ViSWIR Lite von Computar mit C-Mount, einer festen Brennweite von 5 mm und einem Blendenumfang von F1.4 - F16.

Die Objektive der VISWIR-Serie wurden für die Bildgebung im sichtbaren und nicht-sichtbaren Wellenlängenbereich entwickelt und liefern hochwertige Bilder.

  • Hohe und stabile Übertragung im sichtbaren und kurzwelligen Infrarot-Spektrum von 400 nm bis 1.700 nm
  • Besonders geeignet für Kameras mit Sonys SenSWIR-Sensoren
  • Mit Breitband-Antireflexionsbeschichtung auf allen Linsenelementen
  • Ermöglicht Anwendungen in diversen Märkten, darunter Halbleiterindustrie, Landwirtschaft und Medizin
Netto-Listenpreis
999,00 €
Versandbereit
  • Standardca. 7 Wochen

Passende Produkte