Computar Computar Lens M1218-APVSW2 F1.8 12mm 2/3"

  • C-mount Mount
  • 2/3" Sensorformat
  • 12 mm Brennweite
  • 100 mm Arbeitsabstand

SWIR-Objektiv ViSWIR HYPER-APO von Computar mit C-Mount, einer festen Brennweite von 12 mm und einem Blendenumfang von F1.8 - F16.

Die Objektive der VISWIR HYPER-APO-Serie wurden für die Bildgebung im sichtbaren und nicht-sichtbaren Wellenlängenbereich entwickelt und liefern hochwertige Bilder.

  • Hohe und stabile Übertragung im sichtbaren und kurzwelligen Infrarot-Spektrum von 400 nm bis 1.700 nm
  • Geeignet für alle Kameras mit Sonys SenSWIR-Sensoren bis 5 MP
  • Keine Fokusanpassung bei unterschiedlichen Wellenlängen erforderlich
    • Dank schwebendem APO-Design wird die Fokusverschiebung beijedem Arbeitsabstand und bei jeder Wellenlänge reduziert und ermöglicht so ein einfaches Systemsetup für multispektrale Anwendungen (Nutzung mehrerer Wellenlängenbereiche gleichzeitig)
    • Fokusverschiebung ist im sichtbaren und SWIR-Spektrum vollständig korrigiert
  • Ermöglicht Anwendungen in diversen Märkten, darunter Halbleiterindustrie, Landwirtschaft und Medizin
Netto-Listenpreis
3.499,00 €
Versandbereit
  • Standardca. 7 Wochen

Passende Produkte