Computar Computar Lens M3514-VSW F1.4 f35mm 2/3"

  • C-mount Mount
  • 2/3" Sensorformat
  • 35 mm Brennweite
  • 300 mm Arbeitsabstand

SWIR-Objektiv ViSWIR Lite von Computar mit C-Mount, einer festen Brennweite von 35 mm und einem Blendenumfang von F1.4 - F16.

Die Objektive der VISWIR-Serie wurden für die Bildgebung im sichtbaren und nicht-sichtbaren Wellenlängenbereich entwickelt und liefern hochwertige Bilder.

  • Hohe und stabile Übertragung im sichtbaren und kurzwelligen Infrarot-Spektrum von 400 nm bis 1.700 nm
  • Besonders geeignet für Kameras mit Sonys SenSWIR-Sensoren
  • Mit Breitband-Antireflexionsbeschichtung auf allen Linsenelementen
  • Ermöglicht Anwendungen in diversen Märkten, darunter Halbleiterindustrie, Landwirtschaft und Medizin
Netto-Listenpreis
899,00 €
Versandbereit
  • Standardca. 7 Wochen

Passende Produkte