Basler dart CS-Mount
Der Objektiv-Anschluss verbindet das monochrome dart M Kameramodul mit einem passenden Objektiv.
Mit dem CS-Mount lassen sich unter Verwendung eines Adapterrings C-Mount Objektive einfach an das dart M Kameramodul anschließen.
- Empfohlen für monochrome Kameras
- Bewahrt kompakte Bauform und geringes Gewicht der Kamera (29 mm x 29 mm bei 20 g)
- Bohrlöcher für schnelle Montage
- Montage mit Standardschrauben
- Adapterring erforderlich, um C-Mount Objektive mit dem dart M Kameramodul zu verwenden (Artikelnummer 2000005670)
- Um Basler Lenses C125 zu verwenden, ist stattdessen der 'Spacer Ring CS-Mount for Basler Lens' (Artikelnummer 2000035239) erforderlich