Effilux Light LINE3-800-625-FOC

  • Line Light LED-Beleuchtung Typ
  • Red LED-Farbe
  • 625 nm Peak-Wellenlänge (typisch)
  • IP5X Schutzklasse

Effilux EFFI-Line3 Serie speziell für Linescan-Anwendungen

Die EFFI-Line3 von Effilux ist eine LED-Zeilenbeleuchtung, die speziell für Linescan-Anwendungen entwickelt wurde. Effilux verspricht eine gute Homogenität, hohe Leistung und Kollimation.

Diese Beleuchtung sorgt für eine gleichmäßige Ausleuchtung über die gesamte Zeilenbreite und eignet sich dank ihres robusten Designs ideal für anspruchsvolle Inspektionsaufgaben. Der integrierte Treiber ermöglicht sowohl den Dauer- als auch den Blitzbetrieb, und die Ausgangsleistung kann mit analoger Intensitätssteuerung (AIC) präzise angepasst werden.

Netto-Listenpreis
3.279,00 €
Lieferzeit
  • Standardca. 5 Wochen

Passende Produkte