Allgemeine Informationen
Artikelnummer | 2200000696 |
---|---|
Typ | Lens |
Objektivtyp | Fixed Focal Lens |
Objektivdaten
Brennweite | 16 mm |
---|---|
Iris | F1.8 - F16 |
Iris Typ | manual |
IR Cut Filter | Nein |
Pixel Pitch | 2.74 µm |
Mount | C-mount |
Sensorformat | 1,2" |
Arbeitsabstand | 100 mm |
Wellenlängenbereich | Visible |
Hersteller
Fujifilm |
---|