Allgemeine Informationen
Artikelnummer | 2200000717 |
---|---|
Typ | PC Card (GigE) |
Produktserie | GigE PC Cards |
Produkttyp | Acquisition |
Produktlinie | Premium |
Geräteeigenschaften
Power via Interface (pro Port) | PoE (IEEE 802.3af) |
---|---|
Acquisition Card Features |
|
Camera Interface
Standard | GigE |
---|---|
Schnittstelle | GigE |
Kabellänge | 41 - 100 meters |
Datenbandbreite | 1 x 1 Gbit/s |
Bandbreite (pro Port; gesamt) | 1 Gbps; 1 Gbps |
Anzahl Ports | 1 |
Host-PC-Schnittstelle
PC Bus Schnittstelle | PCIe 2.1 x1 |
---|
Geräte- und Umgebungsinformationen
Betriebstemperatur | 0 - 55 °C |
---|---|
Lagerungstemperatur | -20 - 70 °C |
Hersteller
Basler |
---|
Konformität
- CE (incl. RoHS)
- FCC
- KC
- UKCA