Basler Basler GigE Interface Card, 2 Port
- GigE Schnittstelle
- 2 Anzahl Ports
- 1 Gbps; 2 Gbps Bandbreite (pro Port; gesamt)
Die Standard Basler GigE Interface Card verfügt über 2 unabhängige Gigabit Ethernet Ports zur Datenübertragung. Die Karte ermöglicht Datenübertragungsraten von bis zu 1 Gbit pro Sekunde bei Kabellängen von bis zu 100 Metern.
Netto-Listenpreis | 137,00 € |
---|---|
Lieferzeit |