Basler imaFlex CXP-12 Penta

  • CoaXPress (CXP-12) Schnittstelle
  • 5 Anzahl Ports
  • 12,5 Gbps; 62,5 Gbps Bandbreite (pro Port; gesamt)

imaFlex CXP-12 Penta ist ein programmierbarer CoaXPress 2.0-Framegrabber, der eine Verbindung mit bis zu fünf standardkonformen CXP-12-Kameras mit voller Bandbreite ermöglicht.

Die grafische FPGA-Programmierung über VisualApplets bietet eine anwendungsspezifische Echtzeitverarbeitung von Bilddaten auf dem Framegrabber.

  • Services für eine individuelle Anpassung des Framegrabbers
  • Konfigurations-Software microDisplayX
  • Bis zu 62,5 Gbps Datenbandbreite
  • Power over CoaXPress
  • Robuste Multi-Framegrabber- und Multi-Kamera-Unterstützung mit vielseitigen Synchronisationsmöglichkeiten
  • Mit fünf CXP-12-Kanälen für typische Konfigurationen in der 3D AOI-Inspektion geeignet
  • Flexible Einsatzmöglichkeiten durch großen RAM und umfangreiche GPIO

Netto-Listenpreis
2.299,00 €
Versandbereit
  • Standardca. 2 Wochen

Passende Produkte