Basler imaFlex CXP-12 Quad
- Schnittstelle: CoaXPress (CXP-12)
- Anzahl Ports: 4
- Produkttyp: Processing
- Bandbreite (pro Port; gesamt): 12,5 Gbps; 50 Gbps
imaFlex CXP-12 Quad ist ein programmierbarer CoaXPress 2.0-Framegrabber, der eine Verbindung mit bis zu vier standardkonformen CXP-12-Kameras mit voller Bandbreite ermöglicht.
Die grafische FPGA-Programmierung über VisualApplets bietet eine anwendungsspezifische Echtzeitverarbeitung von Bilddaten auf dem Framegrabber.
- Services für eine individuelle Anpassung des Framegrabbers
- Konfigurations-Software microDisplayX
- Bis zu 50 Gbps Datenbandbreite
- Power over CoaXPress
- Robuste Multi-Framegrabber- und Multi-Kamera-Unterstützung mit vielseitigen Synchronisationsmöglichkeiten
Wir entwickeln das FPGA-Design für Ihren Framegrabber
Unsere FPGA-Experten entwickeln effiziente und leistungsfähige Bildvorverarbeitung für Ihren Framegrabber. Features wie RAW-to-JPEG-Komprimierung, Blob-Analyse und weitere Operatoren zur Optimierung und Reduzierung von Bilddaten machen Ihr Vision System schneller und robuster – auch bei steigenden Datenmengen.