Allgemeine Informationen
Artikelnummer | 2200000100 |
---|---|
Typ | Lens |
Objektivtyp | Fixed Focal Lens |
Produktlinie | Standard |
Last Time Buy | 31.3.2025 |
Last Time Service | 31.12.2025 |
Objektivdaten
Brennweite | 16 mm |
---|---|
Iris | F1.4 - F16 |
Iris Typ | manual |
IR Cut Filter | Nein |
Pixel Pitch | 6.2 µm |
Mount | C-mount |
Sensorformat | 1" |
Arbeitsabstand | 300 mm |
Wellenlängenbereich | Visible |
Hersteller
Basler |
---|