Basler Lens C11-3520-12M f35mm

  • C-mount Mount
  • 1,1" Sensorformat
  • 35 mm Brennweite
  • 150 mm Arbeitsabstand

Basler Premium Lens mit C-Mount, einem maximalen Bildkreis von 1.1", einer festen Brennweite von 35.0 mm, einem Blendenumfang von F2.0 - F16 und einer hohen Auflösung von 12 MP.

Die Basler Premium Lens passt zu Basler Kameras mit einer Auflösung von bis zu 12 Megapixeln und einer Sensorgröße von bis zu 1.1".

Die Basler Premium-Produktlinie bietet eine sehr gute Bildqualität mit hohem Auflösungsvermögen, geringer Verzeichnung und geringer Vignettierung. Damit eignen sich Basler Premium-Objektive optimal für Kameras mit sehr hohen Auflösungen zur Analyse kleinster Strukturen.

Netto-Listenpreis
259,00 €
Lieferzeit
  • Standardca. 2 Wochen
  • Express3 - 5 Werktage

Passende Produkte