Allgemeine Informationen
Artikelnummer | 2000034830 |
---|---|
Typ | Lens |
Objektivtyp | Fixed Focal Lens |
Produktlinie | Premium |
Objektivdaten
Brennweite | 4 mm |
---|---|
Iris | F1.8 - F22 |
Iris Typ | manual |
IR Cut Filter | Nein |
Pixel Pitch | 2.2 µm |
Mount | C-mount |
Sensorformat | 1/2,5" |
Arbeitsabstand | 100 mm |
Wellenlängenbereich | Visible |
Hersteller
Basler |
---|