Basler Lens C125-2522-5M-P f25mm
Basler Premium Lens mit C-Mount, einer festen Brennweite von 25.0 mm, einem Blendenumfang von F2.2 - F22 und einer Auflösung von 5 MP.
Unsere hochauflösenden Basler Premium Lenses sind für alle gängigen Machine Vision Anwendungen bestens geeignet. Designt in Kooperation mit Fujinon, passen die Objektive perfekt zu allen Basler Kameras mit einer Sensorgrößer kleiner als 1/2'', wie zum Beispiel der Basler ace, dart oder pulse. Das angebotene Basler C-Mount Objektiv verfügt über eine feste Brennweite von 25 mm, einen Blendenumfang von F2.2 - F22 und besticht mit einer Auflösung von 5 Megapixeln.
Diese Basler Lens gehört zur Premium-Produktlinie und bietet eine sehr gute Bildqualität mit hohem Auflösungsvermögen, geringer Verzeichnung und geringer Vignettierung. Damit eignen sich Basler Premium Lenses optimal für Kameras mit sehr hohen Auflösungen zur Analyse kleinster Strukturen.