Allgemeine Informationen
Artikelnummer | 2200000179 |
---|---|
Typ | Lens |
Objektivtyp | Fixed Focal Lens |
Produktlinie | Standard |
Objektivdaten
Brennweite | 12 mm |
---|---|
Iris | F1.6 - F16 |
Iris Typ | manual |
IR Cut Filter | Nein |
Pixel Pitch | 5.5 µm |
Mount | C-mount |
Sensorformat | 2/3" |
Arbeitsabstand | 100 mm |
Wellenlängenbereich | Visible |
Hersteller
Basler |
---|