Basler Lens C23-3520-5M-P f35mm
Basler Premium Lens mit C-Mount, einer festen Brennweite von 35.0 mm, einem Blendenumfang von F2.0 - F16 und einer Auflösung von 5 MP.
Die Basler Premium Lens passt zu Basler Kameras mit einer Auflösung von bis zu 5 Megapixeln und einer Sensorgröße von bis zu 2/3".
Die Basler Premium-Produktlinie bietet eine sehr gute Bildqualität mit hohem Auflösungsvermögen, geringer Verzeichnung und geringer Vignettierung. Damit eignen sich Basler Premium Lenses optimal für Kameras mit sehr hohen Auflösungen zur Analyse kleinster Strukturen.