Basler Lens C23-5026-2M f50mm
Basler Standard Lens mit C-Mount, einer festen Brennweite von 50.0 mm, einem Blendenumfang von F2.6 - F32 und einer Auflösung von 2 MP.
Die Basler Standard Lens mit C-Mount und einem Bildkreis von 2/3" verfügt über eine feste Brennweite von 50 mm, einen Blendenumfang von F2.6 - F32 und eine Standardauflösung von 2 Megapixeln. Baslers 2/3"-Objektive passen zu Basler Kameras mit einer Standardauflösung und einer Sensorgröße von bis zu 2/3", wie zum Beispiel der Basler ace, dart oder pulse. Sie sind damit optimal für kostensensible Machine Vision Anwendungen geeignet.
Diese Basler Lens gehört zur Standard-Produktlinie und bietet mit einer guten Basis-Performance bestes Preis-Leistungs-Verhältnis. Basler Standard Lenses sind optimal für schnelle, kostenintensive Anwendungen mit geringer Auflösung.