Basler Basler Lens F-S35-5028-45M-S-SD f50mm

  • F-mount Mount
  • super 35 mm Sensorformat
  • 50 mm Brennweite
  • 220 mm Arbeitsabstand

Basler Standard Lens mit F-Mount, optimiert für Sensoren mit Super 35 mm Format und einem Pixel Pitch von 3.2 µm (entspricht 45 MP), einer festen Brennweite von 50.0 mm, einem Blendenumfang von F2.8 - F22.

Basler´s Standard F-Mount Objektiv passt perfekt zu Basler´s CXP-12 boost Kameras mit ON Semiconductor XGS Sensoren und einer Auflösung von bis zu 45 MP.

In Kombination mit dem passenden Basler F-Mount-Adapter (2000032201) lassen sich die Objektive mühelos auf Basler Kameras mit F-Mount Anschluss, wie zum Beispiel die Basler boost und racer, montieren.

Für eine schnelle und reibungslose Inbetriebnahme zeigt ein blauer Punkt auf dem Blendenbereich die optimale Blendeneinstellung an, um zeitsparend das schärfste Bild aus Ihrer Basler Kamera zu holen.

Um die ideale Einstellung für Ihre Anwendung zu sichern, lassen sich die Fokus und Blendeneinstellung über zwei separate Schrauben arretieren.

Diese Basler Lens gehört zur Standard-Produktlinie und bietet mit einer guten Basis-Performance bestes Preis-Leistungs-Verhältnis, welches durch die Optimierung auf die am meisten genutzten Arbeitsabstände erreicht werden konnte.

Das macht diese Basler Lens für kostensensible Machine Vision Anwendungen zu einem perfekten Begleiter für Ihre Basler Kamera.

Netto-Listenpreis
699,00 €
Lieferzeit
  • Standardca. 2 Wochen
  • Express3 - 5 Werktage

Passende Produkte