Basler Light Controller 4C-1.25A-84W-24V

  • 4 Anzahl der Kanäle
  • 10 mA – 1.25 A Ausgangsstrom Dauerlicht
  • Current control Antriebsmethode

Vier-Kanal Basler Light Controller, zur unabhängigen, präzisen und stabilen Steuerung der Lichtintensität von vier verschiedenen stromgesteuerten Industriellen-LED-Beleuchtungen, z.B. Basler Light.

Dieser Basler Light Controller hat einen 100-240V Eingang, 4x (8-24V) Ausgangskanäle welche Ihre stromgesteuerten Industriellen-LED-Beleuchtung (z.B. Basler Light) stabil mit max. 1,25A pro Kanal versorgen (insgesamt liefert dieser Basler Light Controller 84W) und eine präzise und unabhängige Steuerung der Lichtintensität ermöglicht.

Die Lichtparameter lassen sich manuell am Gerät oder sehr komfortable über ein Webinterface einstellen, speichern und laden.
Durch die Speicher- sowie Ladefunktion des Webinterfaces lassen sich Einstellungen sehr schnell und sicher auf weitere Geräte übertragen, was die Reproduktion Ihres Systems erheblich vereinfacht.

Über Trigger-Signale (12-24V) lassen sich alle Ausgänge gleichzeitig oder separat an- und ausschalten.
Außerdem bietet der Controller die Möglichkeit zu wählen, ob die Ausgänge bei Trigger High oder Trigger Low aktiv sind.

Im Paket enthalten ist ein Stecker zum Anschluss Ihres Triggers sowie eine Halterung für DIN Rail zur reibungslosen Montage in ihrem Schaltschrank.

Diese Basler Light Controller gehört zur Standard-Produktlinie und bietet mit einer guten Basis-Performance bestes Preis-Leistungs-Verhältnis, welches durch die Optimierung auf die Leistungsdaten der am meisten genutzten industriellen-LED-Beleuchtungen erreicht werden konnte.

Das macht diesen Basler Light Controller für kostensensible Machine Vision Anwendungen zu einem perfekten Begleiter für Ihr Basler Light.

Netto-Listenpreis
199,00 €
Versandbereit
  • Standardca. 2 Wochen
  • Express1 - 2 Werktage

Passende Produkte