Allgemeine Informationen
Artikelnummer | 108095 |
---|---|
Typ | Frame grabber |
Produktserie | ironman Frame Grabber |
Produkttyp | Acquisition |
Last Time Buy | 30.6.2025 |
Last Time Service | 31.7.2027 |
Geräteeigenschaften
Prozessor | Xilinx Virtex6 XC6VLX195T FPGA |
---|---|
Onboard Speicher | 1 GByte DDR3-RAM |
E/A-Schnittstellen (Trigger und Synchronisation) | Trigger/GPIO-IF (Opto Trigger, TTL Trigger) |
Power via Interface (pro Port) | PoCL (4W/12V per cable, Safe Power) |
Camera Interface
Standard | Camera Link 2.0 |
---|---|
Schnittstelle | Camera Link |
Konfigurationen |
|
Steckerverbindung | 2 x MDR26 |
Kabellänge | 0 - 10 meters |
Spannungsversorgung | PoCL SafePower, 4W/12V per cable |
Kameratypen |
|
Sensortypen |
|
Sensorauflösung | 16k*64k (area scan sensor), 16k (line scan sensor) |
Bittiefe |
|
Datenbandbreite | 1 x 6,8 Gbit/s (850 MB/s) |
Bandbreite (pro Port; gesamt) | 6,8 Gbps; 6,8 Gbps (850 MB/s) |
Anzahl Ports | 2 |
Testumgebung | Camera Simulator |
Host-PC-Schnittstelle
PC Bus Schnittstelle | PCIe 2.1 x8, DMA3600 |
---|---|
PC Bus Übertragungsleistung | up to 3600 MB/s (sustainable) |
Steuerungen und Mehrzweck-I/Os
Trigger E/A-Schnittstellen | Box connector (34-pin) |
---|---|
Onboard GPIO Schnittstelle | One 34-pin flat cable connector onboard: 8 input signals and 8 output signals with open-drain optionally as 4 opto-coupled inputs (4,5V - 28V), optional 2 opto-coupled differential inputs (RS422); 4 opto-coupled outputs (4,5V - 28V) |
E/A Synchronisation und Steuerung | Configurable Trigger System supporting several trigger modes (grabber controlled, external trigger, gated, software trigger) and shaft encoder functionality with backward compensation, Multi-Camera-Synchronization |
Zusammenfassung Signalschnittstellen | 8 in/8 out (max.), TTL or opto-coupled; differential or single-ended signals (configuration dependent) |
Verarbeitungsfunktionen
Basis-Funktionen |
|
---|
Geräte- und Umgebungsinformationen
Abmessungen | PCIe Standard height, half length card: 167.64 mm length x 111.15 mm height |
---|---|
Gewicht | 240 g |
Stromverbrauch / Stromquelle | 14 V, 2.5 A |
Betriebstemperatur | 0 - 50 °C |
Lagerungstemperatur | -50 - 80 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit (Betrieb, Lagerung) | 5 - 90 %, relative, non-condensing |
MTBF | on request |
Compliance |
|
Software
Software-Treiber |
|
---|---|
Software-Werkzeuge |
|
Software API |
|
FPGA Programmierung | not programmable |
Kompatibilität BV-Software |
|
Hersteller
Basler |
---|
Passende Produkte
Empfohlene Software
Framegrabber SDK
Baslers Software für Framegrabber: Von der ersten Bildaufnahme über die grafische Anwendungsentwicklung bis hin zur Konfiguration des gesamten Bildverarbeitungssystems.
Mehr zum Framegrabber SDK