Basler microEnable 5 marathon ACL

  • Camera Link Schnittstelle
  • 2 Anzahl Ports
  • 6,8 Gbps; 6,8 Gbps (850 MB/s) Bandbreite (pro Port; gesamt)

microEnable 5 marathon ACL ist eine PCIe Bildaufnahmekomponente, die eine Verbindung mit zwei Kameras nach dem Camera Link Standard ermöglicht.

Der Schwerpunkt der microEnable 5 marathon ACL liegt auf der Hochgeschwindigkeitsbildaufnahme mit allen Camera Link kompatiblen Kameras und erlaubt mit seiner DMA1800 Technologie einen performanten Zugang zu anspruchsvollen Machine Vision Anwendungen.

  • Alle Formate des Camera Link Standards
  • Unterstützung langer Kabellängen
  • On-board Bildvorverarbeitungsfunktionen
  • Industrielle Multi-Geräte und Multi-Kamera Unterstützung
  • DMA1800 mit bis zu 1,8 GB/s PCIe Datenbandbreite über PCIe x4 Gen2
  • Unterstützung opto-entkoppelter Signale über das Front-I/O
  • Umfangreiche Unterstützung von Bildverarbeitungsoftwareadapter
  • Breit gestreuter Anwendungsfokus und Industrieeinsatz
  • Flexible und erweiterbare Modellserie
  • PoCL SafePower.

Netto-Listenpreis
879,00 €
Versandbereit
  • Standardbis zu 1-2 Wochen

Passende Produkte

Erforderliche Software

Framegrabber SDK

Framegrabber SDK

Baslers Software für Framegrabber: Von der ersten Bildaufnahme über die grafische Anwendungsentwicklung bis hin zur Konfiguration des gesamten Bildverarbeitungssystems.

Mehr zum Framegrabber SDK