Basler microEnable 5 marathon ACX-QP
microEnable 5 marathon ACX-QP ist eine PCIe Bildaufnahmekomponente, die eine Verbindung mit vier CoaXPress Kameras mit einer Bandbreite bis 25 Gbit/s ermöglicht.
Der Schwerpunkt der microEnable 5 marathon ACX-QP liegt auf der Hochgeschwindigkeitsbildaufnahme mit bis zu 4 x CoaXPress Kameras und erlaubt mit seiner DMA1800 Technologie einen performanten Zugang zu anspruchsvollen Machine Vision Anwendungen.
- Unterstützung der schnellsten CXP-6 Kameras
- Leicht zu bedienende Konfigurationssoftware
- Hochleistungsbildaufnahme
- Industrielle Multi-Geräte und Multi-Kamera Unterstützung
- DMA1800 mit bis zu 1,8 GB/s PCIe Datenbandbreite über PCIe x4 Gen2
- Unterstützung opto-entkoppelter Signale über das Front-I/O
- Umfangreiche Unterstützung von Bildverarbeitungsoftwareadapter
- Breit gestreuter Anwendungsfokus und Industrieeinsatz
- Flexible und erweiterbare Modellserie
- Power over CoaXPress.