MidOpt MidOpt Filter BP365-30.5
BP365 UV-Bandpass-Filter sind für die Verwendung mit UV-LEDs, UV-Leuchtstofflampen und anderen UV-erzeugenden Lampen geeignet. Der optische Filter BP365 ist so konzipiert, dass er sowohl sichtbares Licht als auch UV-Licht durchlässt, einschließlich 395 nm und alle gängigen UV-LED-Wellenlängen. Er eignet sich auch für die Nah-UV-Fluoreszenz-Bildgebung, indem es sichtbares Licht und Licht von UVC-LED-Anregungsquellen blockiert und die frühzeitige Entfernung von Biofilmen (z. B. bei Desinfektionsanwendungen oder Biofouling von Schiffsrümpfen) durch Tryptophan-Fluoreszenznachweis ermöglicht. Der Filter besteht aus Borofloat mit einer geringer Ausdehnung, was ihn besonders hitzebeständig macht.
Netto-Listenpreis | 113,00 € |
---|---|
Lieferzeit |