Allgemeine Informationen
Artikelnummer | 2200001307 |
---|---|
Typ | Lens |
Objektivtyp | Telecentric Lens |
Objektivdaten
Brennweite | 106.6 mm |
---|---|
Vergrößerung | 0.5x |
Iris | F0.026 |
Arbeitsblende | F9.5 |
Iris Typ | fixed |
IR Cut Filter | Nein |
Pixel Pitch | 12.8 µm |
Mount | C-mount |
Sensorformat | 2/3" |
Arbeitsabstand | 65.3 mm |
Koaxiale Lichteinkopplung | Nein |
Hersteller
Moritex |
---|