Allgemeine Informationen
Artikelnummer | 2200001354 |
---|---|
Typ | Lens |
Objektivtyp | Telecentric Lens |
Objektivdaten
Brennweite | 65.7 mm |
---|---|
Vergrößerung | 0.8x |
Iris | F0.027 |
Arbeitsblende | F14.9 |
Iris Typ | fixed |
IR Cut Filter | Nein |
Pixel Pitch | 12.4 µm |
Mount | C-mount |
Sensorformat | 1/2" |
Arbeitsabstand | 65 mm |
Koaxiale Lichteinkopplung | Ja |
Hersteller
Moritex |
---|