Allgemeine Informationen
Artikelnummer | 2200001390 |
---|---|
Typ | Lens |
Objektivtyp | Telecentric Lens |
Objektivdaten
Brennweite | 97.99 mm |
---|---|
Vergrößerung | 1x |
Iris | F0.071 - F0.023 |
Arbeitsblende | F7 - F22 |
Iris Typ | manual |
IR Cut Filter | Nein |
Pixel Pitch | 4.7 - 14.8 µm |
Mount | C-mount |
Sensorformat | 1,1" |
Arbeitsabstand | 65 mm |
Koaxiale Lichteinkopplung | Ja |
Hersteller
Moritex |
---|