Allgemeine Informationen
Artikelnummer | 2200001375 |
---|---|
Typ | Lens |
Objektivtyp | Telecentric Lens |
Objektivdaten
Brennweite | 22.2 mm |
---|---|
Vergrößerung | 2x |
Iris | F0.03 |
Arbeitsblende | F33.2 |
Iris Typ | fixed |
IR Cut Filter | Nein |
Pixel Pitch | 11.2 µm |
Mount | C-mount |
Sensorformat | 1/2" |
Arbeitsabstand | 112 mm |
Koaxiale Lichteinkopplung | Nein |
Hersteller
Moritex |
---|