Allgemeine Informationen
Artikelnummer | 2200001361 |
---|---|
Typ | Lens |
Objektivtyp | Telecentric Lens |
Objektivdaten
Brennweite | 21.28 mm |
---|---|
Vergrößerung | 2x |
Iris | F0.057 |
Arbeitsblende | F17.3 |
Iris Typ | fixed |
IR Cut Filter | Nein |
Pixel Pitch | 5.6 µm |
Mount | C-mount |
Sensorformat | 1/2" |
Arbeitsabstand | 65 mm |
Koaxiale Lichteinkopplung | Nein |
Hersteller
Moritex |
---|