Allgemeine Informationen
Artikelnummer | 2200001337 |
---|---|
Typ | Lens |
Objektivtyp | Telecentric Lens |
Objektivdaten
Brennweite | 14.24 mm |
---|---|
Vergrößerung | 4x |
Iris | F0.083 |
Arbeitsblende | F24.34 |
Iris Typ | fixed |
IR Cut Filter | Nein |
Pixel Pitch | 4 µm |
Mount | C-mount |
Sensorformat | 2/3" |
Arbeitsabstand | 221.4 mm |
Koaxiale Lichteinkopplung | Ja |
Hersteller
Moritex |
---|