Moritex Light Spot MCEC-CB8 Blue

  • Spot Light LED-Beleuchtung Typ
  • Blue LED-Farbe
  • 460-490 nm Peak-Wellenlänge (typisch)

Moritex Spotlight speziell für die Kombination mit den Moritex Telezentrischen Objektiven der MML-Serie, um eine helle und sehr homogene koaxiale Beleuchtung zu erzielen.

Moritex Spotlight speziell für die Kombination mit den Moritex Telezentrischen Objektiven der MML-Serie, um eine helle und homogene koaxiale Beleuchtung zu erzielen. Ermöglicht eine platzsparende und schnelle Integration und bietet gleichzeitig eine langfristig reproduzierbare Bildqualität. Lässt sich perfekt durch einen Basler Lighting Controller mit Strom versorgen und steuern.
Wählen Sie ein Modell aus

LED-Farbe auswählen:

Netto-Listenpreis
Auf Anfrage
Lieferzeit
  • Standardca. 5 Wochen

Passende Produkte