Moritex Light Spot MCEL-CR8 Red

  • Spot Light LED-Beleuchtung Typ
  • Red LED-Farbe
  • 620.5-645 nm Peak-Wellenlänge (typisch)

Moritex Spotlight speziell für die Kombination mit den Moritex Telezentrischen Objektiven der MML-Serie, um eine helle und sehr homogene koaxiale Beleuchtung zu erzielen.

Moritex Spotlight speziell für die Kombination mit den Moritex Telezentrischen Objektiven der MML-Serie, um eine helle und homogene koaxiale Beleuchtung zu erzielen. Ermöglicht eine platzsparende und schnelle Integration und bietet gleichzeitig eine langfristig reproduzierbare Bildqualität. Lässt sich perfekt durch einen Basler Lighting Controller mit Strom versorgen und steuern.
Wählen Sie ein Modell aus

LED-Farbe auswählen:

Netto-Listenpreis
Auf Anfrage
Versandbereit
  • Standardbis zu 1-2 Wochen

Passende Produkte