Basler Power-I/O PLC+ Cable, HRS 6p/open, P, 10 m

  • I/O / Power Cable Typ
  • I/O Schnittstelle
  • 10 m Kabellänge

EMV robustes 10 Meter langes Basler Premium Kabel zur Spannungsversorgung und Ansteuerung von Basler ace GigE Kameras, die an einer SPS betrieben werden.

Das verdrillte Kabel verfügt auf der Kameraseite über eine Hirose 6-pin Buchse. Das andere Ende ist offen, so dass das Kabel bei Bedarf individuell gekürzt werden kann.

EIGENSCHAFTEN

Kamera Input:

  • Anpassung des Signalpegels für die logische 0 von SPS (<8.4V) auf TTL (<1.4V)

Kamera Input und Power Supply:

  • Schutz gegen Verpolung
  • Schutz gegen power-on Spannungsspitzen
  • Schutz gegen positive und negative Spannungsspitzen
  • Verbesserte EMV Sicherheit

Netto-Listenpreis
82,00 €
Versandbereit
  • Standardca. 2 Wochen
  • Express1 - 2 Werktage

Passende Produkte