Basler pylon vTool Calibration and Rectification

Kalibrierung zur präzisen Transformation von Pixel- in Echtwelt-Koordinaten

Mit der Calibration and Rectification-Lizenz erhalten Sie ein vTool zur schnellen und einfachen Kalibrierung von Kameras für die Korrektur von Verzerrungen und die Transformation von realen Koordinaten. Erstellen Sie ein präzises Transformationsmodell, das Pixelkoordinaten von Objektpositionen, Winkeln oder Dimensionen in Werte der realen Welt umwandelt.

pylon vTools sind Teil von Baslers pylon Software Suite.

Laden Sie pylon herunter, um pylon vTools nutzen zu können.

Bitte beachten Sie: Die Lizenzen für pylon vTools können mit Hilfe von Hardware-Dongles gesichert werden. Sollen mehrere Systeme gleichzeitig mit pylon vTools betrieben werden, benötigt jedes System einen Dongle. Mehr erfahren

Netto-Listenpreis
ab 109,00 €
Versandbereit
  • StandardAuf Anfrage

 

Basic

Pro

Calibration

Rectification/Distortion correction

Printable calibration plate sizes: 60 mm, 120 mm, 240 mm, 400 mm

Calibration of real-world coordinate system manually and via positions of Aztec codes

Division distortion model

Polynomial distortion model

Perspective projection model

Parallel projection model

Passende Produkte