Basler pylon vTool Calibration Basic
Kalibrierung zur präzisen Transformation von Pixel- in Echtwelt-Koordinaten
Netto-Listenpreis | 109,00 € |
---|---|
Lieferzeit |
| Basic | Pro |
---|---|---|
Calibration | ||
Rectification/Distortion correction | • | • |
Printable calibration plate sizes: 60 mm, 120 mm, 240 mm, 400 mm | • | • |
Calibration of real-world coordinate system manually and via positions of Aztec codes | • | • |
Division distortion model | • | • |
Polynomial distortion model | • | |
Perspective projection model | • | • |
Parallel projection model | • |
Passende Produkte
![Basler pylon vTools](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/2xNfgjzl00tSnhPNMBuN7A/89e609046510795c92bebe967d92dce0/pylon-vtools-01-3200x2400.webp?fm=webp&f=bottom&w=800&h=450&q=80&fit=pad)
Alle Basler pylon vTools
Entwerfen Sie hoch performante Bildverarbeitungsfunktionen und integrieren Sie alles flexibel in Ihre eigene Anwendung. Zusammen mit Kamerasteuerung und Bildaufnahme, perfekt abgestimmt auf Ihre Basler Kamera. pylon herunterladen und vTools im vollen Umfang kostenlos testen.
Zu den vTools